Menu Search

Draaispanslot Zonder sleutel 35.0 mm Zinklegering

Drukvergrendeling met met vaste vleugelknop, die niet kan worden afgesloten. Ideaal voor toepassingen waarbij een verbeterde afdichting vereist is. Met vooraf ingestelde compressie van 6 mm.
Artikelnummer:

3403110031E

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 24 € 37,0534
25 + € 26,4667
Standaard verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 37,05

1 x € 37,0534

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voltooien Verchroomd
Materiaal vergrendeling Zinklegering
Kleur Chroom
Handgreeptype Vleugelknopgreep
Afstand midden body tot houderframe 45.0 mm
Grijpbereik 35.0 mm
Bevestigingsgatlengte 22.2 mm
Bevestigingsgatbreedte 19.2 mm
Goederencode 8301409000
Maximale compressie 6.0 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op