Menu Search

Draaispanslot Met sleutel CH751 35.0 mm Gegoten zinklegering

Drukvergrendeling met met vleugelknop, die kan worden afgesloten. Ideaal voor toepassingen waarbij een verbeterde afdichting vereist is. Met vooraf ingestelde compressie van 6 mm.
Artikelnummer:

3403110731E

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 24 € 43,1669
25 + € 30,8335
Standaard verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 43,17

1 x € 43,1669

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voltooien Verchroomd
Materiaal vergrendeling Gegoten zinklegering
Kleur Chroom
Handgreeptype Vleugelknopgreep
Afstand midden body tot houderframe 45.0 mm
Kophoogte 25.0 mm
Grijpbereik 35.0 mm
Bevestigingsgatlengte 22.2 mm
Bevestigingsgatbreedte 19.2 mm
Goederencode 8301409000
Maximale compressie 6.0 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op