Menu Search

Draaispanslot Met sleutel CH751 24.0 mm Zinklegering

Drukvergrendeling met met vaste vleugelknop, die kan worden afgesloten. Ideaal voor toepassingen waarbij een verbeterde afdichting vereist is. Met vooraf ingestelde compressie van 6 mm.
Artikelnummer:

3403120759E

40 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 24 € 44,2461
25 + € 31,6044
Standaard verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 44,25

1 x € 44,2461

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voltooien Gepoedercoat
Materiaal vergrendeling Zinklegering
Kleur Zwart
Handgreeptype Vleugelknopgreep
Afstand midden body tot houderframe 45.0 mm
Kophoogte 25.0 mm
Grijpbereik 24.0 mm
Bevestigingsgatlengte 22.2 mm
Bevestigingsgatbreedte 19.2 mm
Goederencode 8301409000
Maximale compressie 6.0 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op