Menu Search

Draaispanslot Met sleutel CH751 22.0 mm Zinklegering

Drukvergrendeling met T-greep, afsluitbaar. Handbediend ontwerp. Geleverd met afdichtingspakking en vooringestelde compressie van 6 mm.
Artikelnummer:

2401120760E

46 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 24 € 43,6318
25 + € 31,1656
Standaard verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 43,63

1 x € 43,6318

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Afstand midden body tot houderframe 45.0 mm
Kophoogte 6.0 mm
Behuizingshoogte 32.0 mm
Maximale compressie 6.0 mm
Gripcapaciteit 22.0 mm
Grijpbereik 22.0 mm
Bevestigingsgatbreedte 22.2 mm
Totale handgreepbreedte 80.0 mm
Materiaal sluitlip Verzinkt staal
Materiaal vergrendeling Gegoten zinklegering
Voltooien Zwart gepoedercoat
Sleuteltype Met sleutel CH751
Goederencode 7907000090
Bevestigingsoriëntatie Universeel

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op