Menu Search

Drukstuk 9.5 mm (T) 12.0 mm (L) M12 Staal

Artikelnummer:

1504982

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 48,3862
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 48,39

1 x € 48,3862

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M12
Kophoogte 1.5 mm
Kopbreedte sleutel 6.0 mm
Draadlengte 25.0 mm
Kopmateriaal Staal
Goederencode 8466202000
Kopdikte 9.5 mm
Lengte onder kop 12.0 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op