Menu Search

Drukstuk 13.5 mm (T) 40.0 mm (L) M16 Staal

Artikelnummer:

1504996

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 55,8281
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 55,83

1 x € 55,8281

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M16
Kophoogte 1.5 mm
Kopbreedte sleutel 8.5 mm
Draadlengte 35.0 mm
Kopmateriaal Staal
Goederencode 8466202000
Kopdikte 13.5 mm
Lengte onder kop 40.0 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op