Menu Search

Drukstuk 14.7 mm (T) 25.0 mm (L) M6 Staal

Artikelnummer:

1505008

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 54,9047
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 54,90

1 x € 54,9047

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M6
Kophoogte 9.5 mm
Kopbreedte sleutel 6.0 mm
Draadlengte 40.0 mm
Kopmateriaal Staal
Goederencode 8466202000
Kopdikte 14.7 mm
Lengte onder kop 25.0 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op