Menu Search

Drukstuk 1.5 mm (T) 35.0 mm (L) M5 Staal

Artikelnummer:

1505024

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 50,2191
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 50,22

1 x € 50,2191

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M5
Kophoogte 5.7 mm
Kopbreedte sleutel 8.5 mm
Draadlengte 16.0 mm
Kopmateriaal Staal
Goederencode 8466202000
Kopdikte 1.5 mm
Lengte onder kop 35.0 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op