Menu Search

Drukstuk 1.5 mm (T) 50.0 mm (L) M5 Staal

Artikelnummer:

1505028

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 59,9487
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 59,95

1 x € 59,9487

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M5
Kophoogte 14.7 mm
Kopbreedte sleutel 8.5 mm
Draadlengte 25.0 mm
Kopmateriaal Staal
Goederencode 8466202000
Kopdikte 1.5 mm
Lengte onder kop 50.0 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op