Menu Search

Remo One 0.8 mm 25.4 mm 25.4 mm Wit

Deze dubbelzijdig klevende schuimtape heeft aan de ene kant een permanente kleefstof en aan de andere kant een verwijderbare kleefstof. Ideaal voor gebruik op winkeldisplays en POS-toepassingen.
Essentra artikelnummer:

10383223

Fabrikant artikelnummer:

470754

26 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
2 - 9 € 153,4403
10 + € 144,2304
Standaard verpakking: 2

Bestel in veelvoud van 2

Totale prijs:

€ 306,88

2 x € 153,4403

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type kleeflaag Rubber
Kleur Wit
Verwijderbaarheid Permanent
Goederencode 3919908099

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op