Menu Search

Dubbelzijdige foamtape stukjes - 1-zijdig verwijderbaar - Thick Remo One®

Op voorraad

Thick Remo One® is een dubbelzijdig zelfklevend perm-/pelfoamblok dat wordt gebruikt om een 3D-effect te creëren. Het is aan de ene zijde voorzien van onze zeer agressieve permanente kleeflaag en aan de andere van onze verwijderbare kleeflaag. De verwijderbare zijde kan worden herkend aan de rood bedrukte lip en kan ook na langere tijd goed worden verwijderd van de meeste harde, niet-delaminerende oppervlakken. Specificaties: permanente rubberen kleeflaag aan één zijde, verwijderbare kleeflaag aan de bevestigingszijde. Toepassingstemperatuur: 65F tot 100F. Service-temperatuur: -20F tot 150F. Voor lichtgewicht toepassingen of opvullen van openingen. Bedoeld voor éénmalig gebruik. Toepassingen: promotionele, tijdelijke borden voor tijdelijke en semi-permanente displays. Eenmalig promotioneel drukwerk. Schapstoppers en wobblers.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
3 resultaten
Informatie product-SKU's
Artikelcode Prijsbereik Beschikbaarheid Bestellen
€ 0,0646 - € 0,0646 Vraag de levertijd aan hier
€ 0,1318 - € 0,1318 Vraag de levertijd aan hier
€ 0,5397 - € 0,5397 1200 Op voorraad
Remo One 12.7 mm 25.4 mm 25.4 mm Wit

470758

Prijsbereik
€ 0,0646 - € 0,0646

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Wit
  • Verwijderbaarheid
    Verwijderbaar
  • Goederencode
    3919908099
  • Type kleeflaag
    Rubber
Remo One 25.4 mm 25.4 mm 25.4 mm Wit

470773

Prijsbereik
€ 0,1318 - € 0,1318

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Wit
  • Verwijderbaarheid
    Verwijderbaar
  • Goederencode
    3919908099
  • Type kleeflaag
    Rubber
Remo One 51.0 mm 38.1 mm 38.1 mm Wit

470786

Prijsbereik
€ 0,5397 - € 0,5397

Voorraadniveaus
1200 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Wit
  • Verwijderbaarheid
    Verwijderbaar
  • Goederencode
    3919908099
  • Type kleeflaag
    Rubber