Menu Search

Dubbelzijdige foamtape stukjes - 2-zijdig verwijderbaar - Thick Remo Two®

Op voorraad

Thick Remo Two® is een dubbelzijdig zelfklevend foamblok dat wordt gebruikt om een 3D-effect te creëren. Het is aan beide zijden voorzien van onze verwijderbare kleeflaag. Onze verwijderbare lijm verwijdert schoon van de meeste harde, niet-delaminerende oppervlakken, zelfs na langere perioden van tijd. Specificaties: dubbelzijdige, permanente kleeflaag op basis van rubber (niet aanbevolen voor blootstelling aan UV). Toepassingstemperatuur: 65F tot 100F. Servicetemperatuur: -20F tot 150F. Kleefkracht: 1/2 lb per 1 vierkante inch tape. Toepassingen. Promotionele en tijdelijke borden. Tijdelijke en permanente displays. Eenmalig promotioneel drukwerk. Schapstoppers en wobblers

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
5 resultaten
Informatie product-SKU's
Artikelcode Prijsbereik Beschikbaarheid Verwijderbaarheid Totale lengte Totale dikte Totale breedte Bestellen
€ 0,7333 - € 0,7333 2875 Op voorraad
One Side Permanent;One Side Removable
€ 0,1542 - € 0,1542 Vraag de levertijd aan hier
One Side Permanent;One Side Removable
€ 0,0774 - € 0,086 9000 Op voorraad
One Side Permanent;One Side Removable
€ 0,2405 - € 0,2405 Vraag de levertijd aan hier
One Side Permanent;One Side Removable
€ 0,1334 - € 0,1334 Vraag de levertijd aan hier
One Side Permanent;One Side Removable
Remo Two 38.1 mm 38.1 mm 38.1 mm Wit

471069

Prijsbereik
€ 0,7333 - € 0,7333

Voorraadniveaus
2875 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Wit
  • Verwijderbaarheid
    One Side Permanent;One Side Removable
  • Goederencode
    3919908099
  • Type kleeflaag
    Rubber
Remo Two 25.4 mm 25.4 mm 25.4 mm Wit

471058

Prijsbereik
€ 0,1542 - € 0,1542

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Wit
  • Verwijderbaarheid
    One Side Permanent;One Side Removable
  • Goederencode
    3919908099
  • Type kleeflaag
    Rubber
Remo Two 12.7 mm 25.4 mm 25.4 mm Wit

471043

Prijsbereik
€ 0,086 - € 0,0774

Voorraadniveaus
9000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Wit
  • Verwijderbaarheid
    One Side Permanent;One Side Removable
  • Goederencode
    3919908099
  • Type kleeflaag
    Rubber
Remo Two 19.1 mm 25.4 mm 25.4 mm Wit

471053

Prijsbereik
€ 0,2405 - € 0,2405

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Wit
  • Verwijderbaarheid
    One Side Permanent;One Side Removable
  • Goederencode
    3919908099
  • Type kleeflaag
    Rubber
Remo One 19.1 mm 25.4 mm 25.4 mm Wit

470768

Prijsbereik
€ 0,1334 - € 0,1334

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Wit
  • Verwijderbaarheid
    One Side Permanent;One Side Removable
  • Goederencode
    3919908099
  • Type kleeflaag
    Rubber