Menu Search

Dubbelzijdige rollen foamtape - 1-zijdig verwijderbaar - Tape voor metalen schappen

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Duraco Metal Shelf Tape is getest in de markt om aan de behoefte voor sterk dubbelzijdig foamtape te voldoen, dat kan worden verwijderd van harde niet-delamineerde oppervlakken zonder lelijke foamtape-resten achter te laten. Specificaties: dubbelzijdige, permanente kleeflaag op basis van rubber (niet aanbevolen voor blootstelling aan UV) De kleeflaag aan de schapzijde is speciaal geformuleerd voor verwijdering zonder foamresten achter te laten bij bevestiging aan een stalen oppervlak. Toepassingstemperatuur: 65F tot 100F. Service-temperatuur: -20F tot 150F Toepassingen. Bevestiging van prijsstrips, metalen schappen, magazijn/opslag: locatielabeling, verkooprekken, bordjes voor metalen schappen

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
3 resultaten
Informatie product-SKU's
Artikelcode Prijsbereik Beschikbaarheid Bestellen
€ 261,8206 - € 261,8206 Vraag de levertijd aan hier
€ 84,6061 - € 84,6061 Vraag de levertijd aan hier
€ 62,215 - € 62,215 Vraag de levertijd aan hier
Tape voor metalen schappen 0.8 mm 25.4 mm 274.3 m Wit

472692

Prijsbereik
€ 261,8206 - € 261,8206

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type kleeflaag
    Rubber
  • Kleur
    Wit
  • Verpakkingstype
    Rol
  • Aantal per kartonverpakking
    8 Rolls
  • Verwijderbaarheid
    Permanent
Tape voor metalen schappen 19.1 mm 1.6 mm Permanent

472694

Prijsbereik
€ 84,6061 - € 84,6061

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type kleeflaag
    Rubber
  • Kleur
    Wit
  • Verpakkingstype
    Rol
  • Totale lengte
    137.2 m
  • Totale dikte
    1.6 mm
Tape voor metalen schappen 1.6 mm 19.1 mm 65.8 m Wit

472688

Prijsbereik
€ 62,215 - € 62,215

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type kleeflaag
    Rubber
  • Kleur
    Wit
  • Verpakkingstype
    Rol
  • Aantal per kartonverpakking
    16 Rolls
  • Verwijderbaarheid
    Permanent