Menu Search

Hulsmoer M6 10.0 mm 16.0 mm Zink

Cross dowel barrel nuts are designed to be used with Joint Connector Bolts where a right angle connection is needed.
Essentra artikelnummer:

10378496

Fabrikant artikelnummer:

463139

3400 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 1999 € 0,6508
2000 + € 0,3099
Standaard verpakking: 2000

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 130,16

200 x € 0,6508

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M6
Massief materiaal Zinklegering
Aandrijvingstype Gekruiste aandrijving
Moervorm Cilindervormig
Prijs per stuk inclusief BTW 0.6433 GBP
Goederencode 7907000090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op