Menu Search

Eindbevestigingen voor gasveren

Op voorraad

Eindbevestigingen voor gasveren worden gebruikt om de gasveer op zijn plaats te bevestigen. Er zijn drie verschillende soorten hulpstukken beschikbaar.

Serie: SR6481

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
27 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Spoeddiameter Draadmaat Materiaal Lengte van bevestigingsgat tot uiteinde Type Bestellen
€ 6,4745 - € 10,7376 20 Op voorraad
M5
Staal
4
€ 3,8265 - € 6,3581 Vraag de levertijd aan hier
M8
Staal
Bubbel
€ 11,8725 - € 11,8725 228 Op voorraad
M8
RVS
Bubbel
€ 3,6519 - € 6,0672 40 Op voorraad
M6
Zinklegering
Randbeschermer
Vraag de levertijd aan hier
M5 x 0.8
Staal
Clevis Clip
€ 2,2552 - € 3,7101 Vraag de levertijd aan hier
M5
Nylon
1
€ 5,5143 - € 9,1517 60 Op voorraad
M10
Staal
Bubbel
  • van 2
Eindbevestiging 20.0 mm M5 Staal

10306277

Prijsbereik
€ 10,7376 - € 6,4745

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    4
  • Massief materiaal
    Staal
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    7326909890
Eindbevestiging 18.0 mm M8 Staal

10306307

Prijsbereik
€ 6,3581 - € 3,8265

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type
    Bubbel
  • Massief materiaal
    Staal
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    7326909890
Bevestigingsplaat 18.0 mm M8 RVS

10202678

Prijsbereik
€ 11,8725 - € 11,8725

Voorraadniveaus
228 Op voorraad
Kenmerken
  • Grootte interne schroefdraad
    M6x1.0
  • Externe schroefdraadgrootte
    M8x1.25
  • Type
    Bubbel
  • Massief materiaal
    RVS
  • Kleur
    Naturel
Eindbevestiging 21.0 mm M6 Zinklegering

10306321

Prijsbereik
€ 6,0672 - € 3,6519

Voorraadniveaus
40 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Randbeschermer
  • Massief materiaal
    Zinklegering
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    7616999099
Bevestigingsplaat 19.7 mm M5 x 0.8 Staal

10404188


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type
    Clevis Clip
  • Massief materiaal
    Staal
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    7326909890
Eindbevestiging 17.5 mm M5 Nylon

10306246

Prijsbereik
€ 3,7101 - € 2,2552

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type
    1
  • Massief materiaal
    Nylon
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790
Eindbevestiging 30.0 mm M10 Staal

10306345

Prijsbereik
€ 9,1517 - € 5,5143

Voorraadniveaus
60 Op voorraad
Kenmerken
  • Grootte interne schroefdraad
    M8 x 1.25
  • Externe schroefdraadgrootte
    M8 x 1.25
  • Type
    Bubbel
  • Massief materiaal
    Staal
  • Kleur
    Naturel