Menu Search

Eindfittingen en bevestigingen voor gasveren - Vlakke bevestigingsbeugel

Op voorraad

Deze montagebeugels voor gasveren bevestigen de gasveren aan de constructie waar ze zullen worden gebruikt.

Serie: SR6480

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
6 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Totale lengte Type Montage Bestellen
€ 5,065 - € 8,3451 2 Op voorraad
70.0 mm
3
Kogelgewricht
€ 20,2144 - € 27,9035 Vraag de levertijd aan hier
70.0 mm
6
Gaffelvork met ogen
€ 4,7446 - € 7,8416 20 Op voorraad
70.0 mm
1
Kogelgewricht
€ 4,7446 - € 7,8416 8 Op voorraad
70.0 mm
4
Gaffelvork met ogen
€ 4,7446 - € 7,8416 18 Op voorraad
70.0 mm
2
Gaffelvork met ogen
€ 4,7446 - € 7,8416 Vraag de levertijd aan hier
44.0 mm
5
Kogelgewricht
Bevestigingsplaat 25.0 mm M8 Staal

10306406

Prijsbereik
€ 8,3451 - € 5,065

Voorraadniveaus
2 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    3
  • Montage
    Kogelgewricht
  • Massief materiaal
    Koolstofstaal
  • Einddiameter kogel
    10.0 mm
  • Totale lengte
    70.0 mm
Bevestigingsplaat 2.5 mm 70.0 mm Staal

10306444

Prijsbereik
€ 27,9035 - € 20,2144

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type
    6
  • Montage
    Gaffelvork met ogen
  • Massief materiaal
    Koolstofstaal
  • Totale lengte
    70.0 mm
  • Totale breedte
    18.0 mm
Bevestigingsplaat 90° 70.0 mm 24.5 mm Staal

10306413

Prijsbereik
€ 7,8416 - € 4,7446

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Montage
    Kogelgewricht
  • Massief materiaal
    Koolstofstaal
  • Einddiameter kogel
    10.0 mm
  • Totale lengte
    70.0 mm
Bevestigingsplaat 25.0 mm M8 Staal

10306437

Prijsbereik
€ 7,8416 - € 4,7446

Voorraadniveaus
8 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    4
  • Montage
    Gaffelvork met ogen
  • Massief materiaal
    Koolstofstaal
  • Totale lengte
    70.0 mm
  • Totale breedte
    48.0 mm
Bevestigingsplaat 90° 70.0 mm 49.5 mm Staal

10306451

Prijsbereik
€ 7,8416 - € 4,7446

Voorraadniveaus
18 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2
  • Montage
    Gaffelvork met ogen
  • Massief materiaal
    Koolstofstaal
  • Totale lengte
    70.0 mm
  • Totale breedte
    49.5 mm
Bevestigingsplaat 2.0 mm 44.0 mm Staal

10306420

Prijsbereik
€ 7,8416 - € 4,7446

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type
    5
  • Montage
    Kogelgewricht
  • Massief materiaal
    Koolstofstaal
  • Einddiameter kogel
    10.0 mm
  • Totale lengte
    44.0 mm