Menu Search

Eindkappen zonder schroefdraad 33.4 mm 22.2 mm LDPE Blauw

Deze eindkap zonder schroefdraad met drukbevestiging wordt gebruikt om buizen, leidingen en staven met of zonder schroefdraad veilig te beschermen. Het houdt vuil, puin en andere onzuiverheden buiten. Temperatuurbestendig tot maximaal 95°C. Blauw en gemaakt van LDPE-materiaal.
Artikelnummer:

110568

14166 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 1999 € 0,4644
2000 + € 0,1906
Standaard verpakking: 2000

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 92,88

200 x € 0,4644

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Blauw
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op