Menu Search

Eindkappen zonder schroefdraad 16.0 mm 40.0 mm LDPE Zwart

Deze eindkap zonder schroefdraad met drukbevestiging wordt gebruikt om buizen, leidingen en staven met of zonder schroefdraad veilig te beschermen. Het houdt vuil, puin en andere onzuiverheden buiten. Temperatuurbestendig tot maximaal 95°C. Zwart en gemaakt van PE-LD-materiaal.
Artikelnummer:

20595883

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,0431
1000 - 4999 € 0,0308
5000 + € 0,0277
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 4,31

100 x € 0,0431

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 16.0 mm
H 40.0 mm
Kleur Zwart
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op