Menu Search

Eindkappen zonder schroefdraad 69.2 mm 27.7 mm LDPE Blauw

Deze eindkap zonder schroefdraad met drukbevestiging wordt gebruikt om buizen, leidingen en staven met of zonder schroefdraad veilig te beschermen. Het houdt vuil, puin en andere onzuiverheden buiten. Het is eenvoudig te installeren en verwijderen. Blauw en gemaakt van LDPE-materiaal.
Artikelnummer:

A2-3/4A

919 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
45 - 449 € 0,4399
450 - 2249 € 0,2095
2250 - 4499 € 0,1993
4500 - 8999 € 0,1891
9000 + € 0,1687
Standaard verpakking: 450

Bestel in veelvoud van 45

Totale prijs:

€ 19,80

45 x € 0,4399

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Blauw
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op