Menu Search

Eindkappen zonder schroefdraad 7.1 mm 22.2 mm LDPE Blauw

Deze eindkap zonder schroefdraad met drukbevestiging wordt gebruikt om buizen, leidingen en staven met of zonder schroefdraad veilig te beschermen. Het houdt vuil, puin en andere onzuiverheden buiten. Het is eenvoudig te installeren en verwijderen. Blauw en gemaakt van LDPE-materiaal.
Artikelnummer:

A9/32A

6500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
650 - 6499 € 0,0329
6500 - 64999 € 0,0299
65000 + € 0,0271
Standaard verpakking: 6500

Bestel in veelvoud van 650

Totale prijs:

€ 21,39

650 x € 0,0329

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Blauw
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op