Menu Search

Eindkappen zonder schroefdraad 22.2 mm 44.5 mm LDPE Blauw

Deze eindkap zonder schroefdraad met drukbevestiging wordt gebruikt om buizen, leidingen en staven met of zonder schroefdraad veilig te beschermen. Het houdt vuil, puin en andere onzuiverheden buiten. Het is eenvoudig te installeren en verwijderen. Blauw en gemaakt van LDPE-materiaal.
Artikelnummer:

L7/8A

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 1999 € 0,4491
2000 + € 0,2138
Standaard verpakking: 2000

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 89,82

200 x € 0,4491

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Blauw
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op