Menu Search

Eindsteun voor schacht 40.0 M8 96.0 Aluminium

Eindsteunen voor schachten bieden stabiliteit en ondersteuning voor schachten in lineaire beweging. Ze bieden eenvoudige installatie van schachten in toepassingen die lineaire bewegingen vereisen. Gemaakt van aluminium.
Artikelnummer:

20272883

4 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 22,02
10 - 19 € 19,82
20 - 49 € 18,72
50 - 99 € 17,62
100 + € 15,41
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 22,02

1 x € 22,02

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 40.0
h2 11.0
h3 M8
h1 96.0
h4 60.0
h6 15.0
W1 57.0
W3 90.0
W4 60.0
W5 12.0
w1 36.0
Weight 420.0
Materiaal Aluminium
Goederencode 8482800090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op