Menu Search

Zuignap 46.0 mm Lip PVC Transparant

This clear PVC suction cup is an ideal solution for setting up self-hanging displays and can easily be attached to clean, flat surfaces such as glass.
Artikelnummer:

10153

1150 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
150 - 1499 € 0,6997
1500 + € 0,3535
Standaard verpakking: 1500

Bestel in veelvoud van 150

Totale prijs:

€ 104,96

150 x € 0,6997

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Komdiameter 46.0 mm
Gatdiameter 4.0 mm
Totale dikte 20.0 mm
Hangmethode Lip
Kleur Transparant
Massief materiaal Polyvinylchloride

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op