Menu Search

Zuignap 22.0 mm Gat PVC Transparant

Deze doorzichtige PVC-zuignap is een ideale oplossing voor het opzetten van zelfhangende displays en maakt gebruik van een hangmethode met een zuignap met gat. Kan eenvoudig worden bevestigd op schone, vlakke oppervlakken zoals glas.
Artikelnummer:

464781

5901 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
300 - 2999 € 0,2242
3000 + € 0,105
Standaard verpakking: 3000

Bestel in veelvoud van 300

Totale prijs:

€ 67,26

300 x € 0,2242

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Komdiameter 22.0 mm
Gatdiameter 2.8 mm
Totale dikte 8.4 mm
Hangmethode Hole
Kleur Transparant
Massief materiaal Polyvinylchloride

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op