Menu Search

Zuignap 40.0 mm Gat PVC Wit

This white PVC suction cup is an ideal solution for setting up self-hanging displays, and uses a hole cup hanging method. Can easily be attached to clean, flat surfaces such as glass.
Artikelnummer:

496738

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
234 - 2339 € 0,3819
2340 + € 0,2066
Standaard verpakking: 2340

Bestel in veelvoud van 234

Totale prijs:

€ 89,36

234 x € 0,3819

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Komdiameter 40.0 mm
Gatdiameter 5.0 mm
Totale dikte 16.0 mm
Hangmethode Hole
Kleur Wit
Massief materiaal Polyvinylchloride

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op