Menu Search

Excenterhefboom Screw Mount M6 50.0 mm Zwart

Artikelnummer:

1219334

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 20,4688
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 20,47

1 x € 20,4688

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Materiaal hendel Glasvezelversterkt polyamide (PA) gebaseerd op technopolymeer
Bevestigingstype Schroefbevestiging
Diameter behuizing 21.0 mm
Totale hoogte 84.5 mm
Draadlengte 50.0 mm
Draadmaat M6
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op