Menu Search

Excenterhefboom Schroef M10 40.0 mm Zwart

Essentra artikelnummer:

10195345

Fabrikant artikelnummer:

1220698

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 1 € 86,7128
2 - 31 € 41,2918
32 + € 36,0103
Standaard verpakking: 2

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 86,71

1 x € 86,7128

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Materiaal hendel Zinklegering
Bevestigingstype Schroefbevestiging
Diameter behuizing 30.0 mm
Totale hoogte 101.0 mm
Draadlengte 40.0 mm
Draadmaat M10
Goederencode 8301300000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op