Menu Search

Excenterhefboom Schroef M6 30.0 mm Zwart

Essentra artikelnummer:

10195574

Fabrikant artikelnummer:

1220721

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
2 - 63 € 27,2514
64 + € 23,7595
Standaard verpakking: 2

Bestel in veelvoud van 2

Totale prijs:

€ 54,50

2 x € 27,2514

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Materiaal hendel Zinklegering
Bevestigingstype Schroefbevestiging
Diameter behuizing 19.0 mm
Totale hoogte 63.0 mm
Draadlengte 30.0 mm
Draadmaat M6
Goederencode 7907000090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op