Menu Search

Excenterhefboom Schroef M8 30.0 mm Zwart

Essentra artikelnummer:

10195727

Fabrikant artikelnummer:

1220736

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 1 € 68,5331
2 - 47 € 32,6348
48 + € 28,459
Standaard verpakking: 2

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 68,53

1 x € 68,5331

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Materiaal hendel Zinklegering
Bevestigingstype Schroefbevestiging
Diameter behuizing 25.0 mm
Totale hoogte 82.0 mm
Draadlengte 30.0 mm
Draadmaat M8
Goederencode 8301300000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op