Menu Search

Excenterhefboom Schroef M8 50.0 mm Zwart

Essentra artikelnummer:

10195758

Fabrikant artikelnummer:

1220739

20 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
2 - 47 € 33,3623
48 + € 29,1138
Standaard verpakking: 2

Bestel in veelvoud van 2

Totale prijs:

€ 66,72

2 x € 33,3623

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Materiaal hendel Gegoten zink
Bevestigingstype Schroefbevestiging
Diameter behuizing 25.0 mm
Totale hoogte 82.0 mm
Draadlengte 50.0 mm
Draadmaat M8
Goederencode 8301300000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op