Menu Search

Klemhendel 145.0 mm Schroefdraad vrouwelijk M12 Zwart

Essentra artikelnummer:

10382462

Fabrikant artikelnummer:

1503879

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 26,9838
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 26,98

1 x € 26,9838

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Materiaal hendel Gegoten zink
Bevestigingsmateriaal RVS
Bevestigingstype Schroefdraad vrouwelijk
Diameter behuizing 23.0 mm
Totale hoogte 56.0 mm
Draadmaat M12
Goederencode 8487909090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op