HTTP Status 400 – Bad Request

Menu Search

Klemhendel 78.0 mm Mannelijk schroefdraad M10 Zwart

Essentra artikelnummer:

10508800

Fabrikant artikelnummer:

1505433

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 18,4532
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 18,45

1 x € 18,4532

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Materiaal hendel Aluminium
Bevestigingsmateriaal Aluminium
Bevestigingstype Stud
Diameter behuizing 16.9 mm
Totale hoogte 55.0 mm
Totale lengte 78.0 mm
Draadlengte 63.0 mm
Draadmaat M10
Goederencode 7318190020

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request