Menu Search

Klemhendel 72.5 mm Schroef met schroefdraad M6 20.0 mm GF PA Zwart

Essentra artikelnummer:

10519097

Fabrikant artikelnummer:

1514366

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 + € 4,4832
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 44,83

10 x € 4,4832

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Materiaal hendel GF technopolymeer
Bevestigingstype Stud
Diameter behuizing 15.0 mm
Totale hoogte 43.0 mm
Totale lengte 72.5 mm
Draadlengte 20.0 mm
Draadmaat M6
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op