Menu Search

Cam Lever 108.0 mm Schroef met schroefdraad M12 50.0 mm GF PA Zwart

Essentra artikelnummer:

10519806

Fabrikant artikelnummer:

1514437

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 + € 18,0977
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 180,98

10 x € 18,0977

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Materiaal hendel GF technopolymeer
Bevestigingstype Draadeinde
Diameter behuizing 26.0 mm
Totale hoogte 104.5 mm
Totale lengte 92.0 mm
Draadlengte 50.0 mm
Draadmaat M12
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op