Menu Search

Klemhendel Draadeinde M8 20.0 mm Zwart

Essentra artikelnummer:

10279267

Fabrikant artikelnummer:

496361

100 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 199 € 8,235
200 + € 6,8674
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 82,35

10 x € 8,235

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Materiaal hendel Glasvezelversterkt nylon
Bevestigingstype Draadeinde
Diameter behuizing 15.0 mm
Totale hoogte 37.0 mm
Draadlengte 20.0 mm
Draadmaat M8
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op