Menu Search

Excenterhefboom Draadeinde M6 x 1.0 40.0 mm

Essentra artikelnummer:

10159132

Fabrikant artikelnummer:

KCL-102

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 39,5895
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 39,59

1 x € 39,5895

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal hendel Aluminium
Bevestigingstype Schroefbevestiging
Diameter behuizing 18.0 mm
Totale hoogte 62.0 mm
Draadlengte 40.0 mm
Draadmaat M6 x 1.0
Goederencode 7616999099

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op