Menu Search

Excenterhefboom Draadeinde M10 x 1.5 50.0 mm

Essentra artikelnummer:

10159224

Fabrikant artikelnummer:

KCL-120

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 43,7798
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 43,78

1 x € 43,7798

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal hendel Aluminium
Bevestigingstype Schroefbevestiging
Diameter behuizing 27.0 mm
Totale hoogte 78.5 mm
Draadlengte 50.0 mm
Draadmaat M10 x 1.5
Goederencode 7616991099

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op