Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 4 | € 34,89 |
5 - 9 | € 31,40 |
10 - 19 | € 29,66 |
20 + | € 26,17 |
d1 | M8 |
---|---|
d2 | 16.9 |
l1 | 16.0 |
l2 | 6.0 |
l3 min | 8.0 |
w1 | 6.6 |
w2 ±0.2 | 8.0 |
w3 | 8.9 |
A/F | 5.0 |
Maximale torsie tot Nm | 20.0 |
Houdkracht kN | 2.70 |
Gewicht g | 9.10 |
Materiaal | Gehard staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.