Menu Search

Excentrische pull-down klem M10 20.9 20.0 Gehard staal

Deze excentrische pull-down klem verdeelt de druk terwijl de kans op vervorming of schade wordt beperkt. Dit maakt het perfect voor gebruik met dunne materialen, zoals plaatwerk. Het is dun, duurzaam en geschikt voor situaties die beperkte ruimte vereisen. Gemaakt van staal.
Artikelnummer:

20265571

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 36,86
5 - 9 € 33,17
10 - 19 € 31,33
20 + € 27,65
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 36,86

1 x € 36,86

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M10
d2 20.9
l1 20.0
l2 7.0
l3 min 10.0
w1 8.3
w2 ±0.2 9.8
w3 11.1
A/F 6.0
Maximale torsie tot Nm 30.0
Houdkracht kN 4.00
Gewicht g 17.0
Materiaal Gehard staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op