Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 4 | € 39,03 |
5 - 9 | € 35,13 |
10 - 19 | € 33,18 |
20 + | € 29,27 |
d1 | M12 |
---|---|
d2 | 26.1 |
l1 | 24.0 |
l2 | 9.0 |
l3 min | 12.0 |
w1 | 10.1 |
w2 ±0.2 | 12.0 |
w3 | 13.5 |
A/F | 8.0 |
Maximale torsie tot Nm | 44.0 |
Houdkracht kN | 5.40 |
Gewicht g | 31.0 |
Materiaal | Gehard staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.