Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 4 | € 31,56 |
5 - 9 | € 28,40 |
10 - 19 | € 26,83 |
20 + | € 23,67 |
d1 | M5 |
---|---|
d2 | 10.9 |
l1 | 10.0 |
l2 | 4.0 |
l3 min | 5.0 |
w1 | 4.2 |
w2 ±0.2 | 5.2 |
w3 | 5.7 |
A/F | 3.0 |
Maximale torsie tot Nm | 2.0 |
Houdkracht kN | 0.10 |
Gewicht g | 2.84 |
Materiaal | Gehard staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.