Aantal | Prijs per eenheid |
---|
d1 | 6.0 |
---|---|
l1 | 6.5 |
l2 | 8.7 |
d2 +0.1|-0.0 | 6.0 |
d3 max | 5.3 |
l3 min | 6.3 |
x ±0.2 | 0.4 |
Materiaal behuizing | RVS 303 |
Kogelmateriaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan