Menu Search

Expansie afdichtingsplug 20.0 22.0 RVS 316

Deze expansie afdichtingsplug met een metrische standaard afmeting sluit boorgaten af om het ontsnappen van lucht of gas te vermijden. De groeven van de O-ring moeten niet taps of afgedicht zijn, ruimen of schroefdraad voorzien is niet nodig. Een expansiekogel wordt in de plughuls aangebracht om het gat af te dichten en deze op zijn plaats te houden.
Fabrikant artikelnummer:

20250843

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 20.0
l1 22.0
l2 30.1
d2 +0.1|-0.0 20.0
d3 max 18.7
l3 min 21.5
x ±0.2 0.8
Materiaal behuizing RVS 316
Kogelmateriaal RVS 316

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op