Menu Search

Facebeschermer Gebogen profiel 245.0 mm LDPE Geel

Yellow PE barrelled face protector protects the face of flange with a diameter of 245.0 mm from damage during processing.
Artikelnummer:

34337

24 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 8,9625
50 + € 7,6094
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 8,96

1 x € 8,9625

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 245.0 mm
d1 140.0 mm
Fitting Shape Barrelled Profile
Kleur Geel
Materiaal LDPE
Type 1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op