Menu Search

Facebeschermer Gebogen profiel 310.0 mm LDPE Geel

Yellow PE barrelled face protector protects the face of flange with a diameter of 310.0 mm from damage during processing.
Artikelnummer:

34338

8 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 29 € 12,7891
30 + € 10,7958
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 12,79

1 x € 12,7891

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 310.0 mm
d1 185.0 mm
Fitting Shape Barrelled Profile
Kleur Geel
Materiaal LDPE
Type 1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op