Tonvormige facebeschermers - Beschermen de flensface tegen vuil, vocht, verf en zandstralen. Het gele PE-materiaal is duurzaam en geschikt om DIN- en ANSI-flenzen te beschermen. Het tapse gedeelte zorgt voor een sterke hechting aan de kraag van de buis; er zijn geen bevestigingsmiddelen nodig.
Serie: SR1354
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | d2 | Compatibele nominale pijpmaten | Fitting Shape | d1 | D | H | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 28,2262 - € 28,2262 | 32 Op voorraad |
|
|
Barrelled Profile
|
16.693 in
424.0 mm
|
22.441 in
570.0 mm
|
|
1
|
||
€ 0,2844 - € 0,642 | 994 Op voorraad |
|
|
Finned Profile
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
3
|
||
€ 1,5427 - € 3,4774 | 736 Op voorraad |
|
|
Finned Profile
|
|
5.394 in
137.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
3
|
||
€ 0,9397 - € 2,1102 | 1732 Op voorraad |
|
|
Finned Profile
|
|
3.465 in
88.0 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
3
|
||
€ 4,0447 - € 4,6704 | 35 Op voorraad |
|
|
Barrelled Profile
|
4.843 in
123.0 mm
|
7.402 in
188.0 mm
|
|
1
|
||
€ 31,3544 - € 31,3544 | 168 Op voorraad |
|
|
Barrelled Profile
|
18.583 in
472.0 mm
|
24.606 in
625.0 mm
|
|
1
|
||
€ 25,0108 - € 25,0108 | 144 Op voorraad |
|
|
Barrelled Profile
|
12.795 in
325.0 mm
|
18.307 in
465.0 mm
|
|
1
|
||
€ 0,6652 - € 1,492 | 1866 Op voorraad |
|
|
Finned Profile
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3
|
||
€ 1,3884 - € 2,8027 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
Finned Profile
|
|
4.803 in
122.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
3
|
||
€ 7,2323 - € 7,2323 | 62 Op voorraad |
|
|
Finned Profile
|
|
16.063 in
408.0 mm
|
2.382 in
60.5 mm
|
3
|
||
€ 4,345 - € 9,8082 | 301 Op voorraad |
|
|
Finned Profile
|
|
10.63 in
270.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
3
|
||
€ 1,8478 - € 3,4831 | 550 Op voorraad |
|
|
Tapered Profile
|
|
4.055 in
103.0 mm
|
|
2
|
||
€ 2,808 - € 3,2736 | 44 Op voorraad |
|
|
Barrelled Profile
|
2.992 in
76.0 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.