Menu Search

Ferriet vlakke kabel 34.4 mm 102 Ω 189 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 102 Ω, 100 MHz impedance of 189 Ω. Insert Length of 34.4 mm | 1.354 in.
Artikelnummer:

RFP1-26-28-A5

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
15 - 59 € 6,0481
60 + € 5,4433
Standaard verpakking: 15

Bestel in veelvoud van 15

Totale prijs:

€ 90,72

15 x € 6,0481

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal A5
Goederencode 8504901100

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op