Menu Search

Ferriet vlakke kabel 52.0 mm 77 Ω 152 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 77 Ω, 100 MHz impedance of 152 Ω. Insert Length of 52.0 mm | 2.047 in.
Artikelnummer:

RFP1-40-28-M-A5

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 39 € 8,7881
40 + € 7,9093
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 87,88

10 x € 8,7881

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Insteeklengte 52.0 mm
Totale breedte 28.5 mm
Kleur Zwart
Massief materiaal A5
Goederencode 8504901100

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op