Menu Search

Ferriet vlakke kabel 21.0 mm 28 Ω 90 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 28 Ω, 100 MHz impedance of 90 Ω. Insert Length of 21.0 mm | 0.827 in.
Artikelnummer:

RFP3-16-12-A5

388 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
144 - 575 € 2,8685
576 + € 2,5816
Standaard verpakking: 144

Bestel in veelvoud van 144

Totale prijs:

€ 413,06

144 x € 2,8685

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal A5
Goederencode 8504901100

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op