Menu Search

Ferriet vlakke kabel 52.0 mm 77 Ω 172 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 77 Ω, 100 MHz impedance of 172 Ω. Insert Length of 52.0 mm | 2.047 in.
Artikelnummer:

RFP4-40-28-MPA5

14 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
16 - 63 € 13,2899
64 + € 11,9609
Standaard verpakking: 16

Bestel in veelvoud van 16

Totale prijs:

€ 212,64

16 x € 13,2899

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Insteeklengte 52.0 mm
Totale breedte 28.5 mm
Kleur Zwart
Massief materiaal A5
Goederencode 8504901100

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op